Publier vos produits
LokkLatch® Regular S3
LokkLatch® Regular S3
LokkLatch® Regular S3
LokkLatch® Regular S3

    LokkLatch® Regular S3

    Traduit par Google,

    LokkLatch® REGULAR S3 est le loquet polyvalent idéal pour de nombreux portails de maison, de jardin et de cour. Il adopte une approche radicalement nouvelle du principe du « loquet à gravité » et allie les avantages du verrouillage à clé et d'un verrouillage fiable à une conception supérieure et à des composants durables.

    Le LokkLatch est fabriqué à partir de polymères ultra-résistants et de composants en acier inoxydable résistants à la rouille et à la corrosion, ce qui le rend robuste et fiable. Ses pattes de fixation latérales facilitent l'alignement et renforcent la fixation.

    Le LokkLatch® REGULAR offre également un réglage vertical et horizontal pour une installation précise et un fonctionnement fiable. Il s'adapte à tous les portails à poteaux carrés et s'adapte aux portails à ouverture à gauche ou à droite. Un bouton d'accès externe (EAB) est disponible en option pour actionner le loquet (via une bielle) des deux côtés du portail.

    Spécification
    • General-purpose Gate Latch for square posts

      • Ideal latch for home and garden gates (non safety)
      • Key lockable - no need for padlocks or chains
      • With or without EAB (External Access Button)
      Note: Locking the External Access Button does not simultaneously lock the Main Latch
      • Quick and easy to install on all gate materials
      • Strong polymer design will not rust or stain
      • Marine-grade stainless steel components
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Round-post model available
      • Australian Made
      • Lifetime Warranty

      BrandLokkLatch®
      Product Code

      LL3A, LL3AB, LL3AW, LL3ABW, LL3B, LL3BW

      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate SizeAny Size
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size25mm+ (1")
      Ideal Gate Gap19mm (¾")
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack, White
      Lock TypeNon Rekeyable


    Spécifications techniques
    • Réference unique.LokkLatch-Regular-s3
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware