Publier vos produits
LokkLatch® Round
LokkLatch® Round

    LokkLatch® Round

    Traduit par Google,

    S'adapte aux diamètres : cadre de portail : 35 mm et 41 mm. Poteau : 48-51, 60 et 73 mm Cadre de portail : 1⅜" et 1⅝" Poteau : 1⅞"-2", 2⅜" et 2⅞" Pour une utilisation sur les clôtures à poteaux ronds et les cadres de portail autour des maisons et des jardins. Idéal pour les portails à maillons de chaîne. Le LokkLatch® verrouillable par clé est élégant et offre un degré élevé de réglage vertical et horizontal. Il peut accueillir des espaces de porte allant jusqu'à 50 mm. Le loquet est livré avec des adaptateurs pour s'adapter à des diamètres de poteau de 48 à 73 mm, et le percuteur s'adapte à des diamètres de cadre de porte de 35 mm et 41 mm. Un « kit d'accès externe » en option (déverrouillage par bouton-poussoir) est disponible pour actionner le loquet du côté rue de la porte, mais notez que le verrouillage du bouton d'accès externe ne verrouille pas le loquet principal simultanément.

    Spécification
    • Round Post Latch + External Access Kit (EAK)
      • Designated model for round posts
      • Ideal for chain link gates like tennis courts, etc.
      • Key-lockable convenience
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • Optional: push-button External Access Kit (EAK)
      • Note: EAK button does not lock the main latch simultaneously
      • Super-strong polymer construction
      • 316-grade stainless steel components
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Tested to over 200,000 closures


      Brand: LokkLatch®

      Product Code: LLABRND

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Chain Link

      Approx Gate Size: Any Size

      Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

      Min Post Size: Round

      Ideal Gate Gap: 1½” (38mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Non Rekeyable

      Round Post Diameter: Gate frame: 1 5/8", 1 3/8 Post: 1 7/8", 2 3/8" & 2 7/8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LokkLatch-Round
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware