Publier vos produits
LokkLatch® Round S3
LokkLatch® Round S3

    LokkLatch® Round S3

    Traduit par Google,

    Convient aux diamètres suivants : Cadre de portail : 35 mm et 41 mm. Poteau : 48-51, 60 et 73 mm. Pour clôtures à poteaux ronds et cadres de portail autour des maisons et des jardins. Idéal pour les portails grillagés. Le LokkLatch® verrouillable à clé est élégant et offre un réglage vertical et horizontal optimal. Il s'adapte à des ouvertures de portail jusqu'à 50 mm. Le loquet est fourni avec des adaptateurs pour poteaux de 48 à 73 mm de diamètre, et la gâche est compatible avec les cadres de portail de 35 mm et 41 mm de diamètre. Un bouton d'accès externe (déverrouillage par bouton-poussoir) est disponible en option pour actionner le loquet depuis la rue. Notez toutefois que le verrouillage du bouton d'accès externe ne verrouille pas simultanément le loquet principal.

    Spécification
    • Round Post Latch + External Access Button (EAB)
      • Designated model for round posts
      • Ideal for chain link gates like tennis courts, sports grounds etc.
      • Key-lockable convenience
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • Optional: push-button External Access Button (EAB) Note: Locking the External Access Button does not simultaneously lock the Main Latch
      • Super-strong polymer construction – Won’t rust, bind, sag or stain
      • 316-grade stainless steel components
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Round Gate Post Ø: 35mm and 41mm
      • Round Fence Post Ø: 48-51mm, 60mm and 73mm.
      • Australian Made
      • Lifetime Warranty

      BrandLokkLatch®
      Product Code

      LL3ABRND

      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate
      Gate MaterialChain Link
      Approx Gate SizeAny Size
      Gate Frame/Post ShapeRound-to-Round
      Min Post SizeRound
      Ideal Gate Gap38mm (1½”)
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
      Lock TypeNon Rekeyable
      Round Post DiameterGate frame: 35, 41mm Post: 48-51, 60 & 73mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.LokkLatch-Round-S3
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware