Publier vos produits
MagnaLatch® ALERT Top Pull
MagnaLatch® ALERT Top Pull

    MagnaLatch® ALERT Top Pull

    Traduit par Google,

    D&D Technologies a inventé les loquets de sécurité magnétiques au début des années 1990. Le loquet de sécurité MagnaLatch® de fabrication australienne utilise la technologie magnétique pour produire un loquet résistant, sûr et fiable pour les tout-petits. Le MagnaLatch® ALERT est le dernier modèle de la gamme MagnaLatch. Il s'agit d'un loquet de portail et d'une alarme de portail combinés en un seul produit pratique. L'ALERT définit des niveaux entièrement nouveaux pour la sécurité des portails autour des piscines*, des crèches, des écoles, des maisons ou partout où la sécurité des enfants est essentielle. Le MagnaLatch® ALERT offre deux avertissements électroniques : des voyants lumineux à DEL clignotants et des alertes sonores qui retentissent si une porte est ouverte ou laissée non verrouillée. Vous pouvez voir en un coup d'œil et entendre à distance si votre portail n'est pas sécurisé. Un seul bip à chaque entrée ou sortie d'un portail avertit la famille, les amis ou les intrus. Alors que le modèle « Top Pull » est idéal pour toutes les applications de sécurité pour enfants, un modèle plus court « Vertical Pull » offre une protection sur la sécurité des animaux domestiques et des portails à usage général autour de la maison et du jardin. Le MagnaLatch® ALERT est le loquet de sécurité ultime et le dispositif d'alerte idéal lorsque vous ne pouvez pas tourner le dos pendant une seconde. D&D a vendu des millions de ces MagnaLatches primés dans le monde entier. * Lors de l'installation de ce loquet sur une porte de piscine, confirmez toujours toutes les exigences de sécurité auprès de votre conseil local ou des autorités de sécurité pour garantir la conformité.

    Spécification
    • Child Safety Gate Latch with Electronic Alarms

      • Gate latch and gate alarm in one, convenient product
      • Easy installation: no special tools or electricians required
      • Designed to fit all square post gate applications
      • Fits to most metal, wood or vinyl gates
      • At-a-glance Locked/Unlocked indicator
      • Visual unlatched alarm and audible unlatched alarm
      • Long-life lithium battery included
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Key lockable: can be rekeyed (by locksmith) to match house doors
      • Meets all International Standards for pool gates
      • Round post adapter kit sold separately
      • Limited Lifetime Warranty (2 Year warranty on alarm unit)


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3ATP

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MagnaLatch-ALERT-top-pull
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware