Publier vos produits
MagnaLatch® Alert Vertical Pull
MagnaLatch® Alert Vertical Pull

    MagnaLatch® Alert Vertical Pull

    Traduit par Google,

    D&D Technologies a inventé les loquets de sécurité magnétiques au début des années 1990. Le loquet de porte de sécurité MagnaLatch® de fabrication australienne utilise la technologie magnétique pour produire un loquet extrêmement sûr et fiable. Le MagnaLatch® ALERT est le dernier modèle de la gamme MagnaLatch. Il s'agit d'un loquet de portail et d'une alarme de portail combinés en un seul produit pratique. L'ALERT définit des niveaux entièrement nouveaux pour la sécurité des portails sur les portails avant, les portails pour animaux de compagnie, les portails latéraux et périmétriques. Le MagnaLatch® ALERT offre deux avertissements électroniques : des voyants lumineux à DEL clignotants et des alertes sonores qui retentissent si une porte est ouverte ou laissée non verrouillée. Vous pouvez voir en un coup d'œil et entendre à distance si votre portail n'est pas sécurisé. Un seul bip à chaque entrée ou sortie d'un portail avertit la famille, les amis ou les intrus. Bien que ce modèle « Vertical Pull » soit idéal pour protéger la sécurité des animaux domestiques et les barrières à usage général autour de la maison et du jardin, un modèle plus grand « Top Pull » offre une protection sur la piscine et les autres barrières de sécurité pour enfants. Le MagnaLatch® ALERT est le loquet de sécurité ultime et le dispositif d'alerte idéal lorsque vous ne pouvez pas tourner le dos pendant une seconde. Des millions de MagnaLatch® primés ont été vendus dans le monde. * ATTENTION : Ce modèle 'Vertical Pull' n'est pas adapté aux piscines ou aux barrières de sécurité pour enfants. Voir le modèle MagnaLatch ALERT 'Top Pull' pour de telles applications.

    Spécification
    • Alarmed Latch - Ideal for Pet and Side Gates
      • Gate latch & gate alarm in one, convenient product
      • Ideal for pet gates, front gates, side & perimeter gates
      • Easy installation: no special tools or electricians required
      • Designed to fit all square post gate applications
      • Fits to most metal, wood or vinyl gates
      • At-a-glance Locked/Unlocked indicator
      • Visual unlatched alarm and audible unlatched alarm
      • Long-life lithium battery included
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Key lockable: can be rekeyed (by locksmith) to match house doors
      • Round post adapter sold separately
      • Lifetime Warranty (2 Year warranty on alarm unit)


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3AVP

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MagnaLatch-Alert-Vertical-Pull
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware