Publier vos produits
MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull
MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull

    MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull

    Traduit par Google,

    D&D Technologies a inventé les loquets de sécurité magnétiques au début des années 1990. Les loquets de porte de sécurité MagnaLatch® sont les loquets de porte les plus sûrs et les plus fiables sur le marché. Le loquet de portail à traction verticale MagnaLatch® conçu et fabriqué en Australie est le loquet de portail idéal pour une utilisation sur les portails avant, les portails pour animaux de compagnie, les portails latéraux et les portails de périmètre. Son verrouillage innovant à déclenchement magnétique le rend très fiable, car il réduit considérablement les risques de blocage ou de blocage lors de la fermeture. Monté correctement, il se fermera du premier coup, à chaque fois, et l'installation est rapide et facile. Fabriqués à partir de polymères techniques de haute technologie et de composants en acier inoxydable, les loquets de portail MagnaLatch® conviennent au montage sur la plupart des portails et matériaux de portail. D&D a vendu des millions de ces MagnaLatches primés dans le monde entier. Ce modèle « Série 3 » de MagnaLatch® comprend un nouvel indicateur visible de verrouillage/déverrouillage, un verrou de sécurité pouvant être modifié (peut être modifié par un serrurier pour correspondre aux portes), des indicateurs d'alignement vertical et horizontal, et bien plus encore. Il a été testé sur 2 millions de cycles et il est 50 % plus résistant que les modèles précédents. * ATTENTION : Ce modèle 'Vertical Pull' n'est pas adapté aux piscines ou aux barrières de sécurité pour enfants. Voir le modèle 'Top Pull' pour de telles applications.

    Spécification
    • For Pet and Other Household Gates
      • Improved, stylish “Series 3” design
      • Industry leading magnetic latching technology
      • Visual indicator shows Locked/Unlocked status
      • New, higher-security lock cylinder (rekeyable to doors)
      • Superior performance in extreme climates
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Indicator marks show if adjustment is required
      • Lifetime Warranty


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3VP

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MagnaLatch-Series-3-Vertical-Pull
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware