Publier vos produits
MagnaLatch® Side Pull
MagnaLatch® Side Pull
MagnaLatch® Side Pull

    MagnaLatch® Side Pull

    Traduit par Google,

    Le modèle verrouillable à clé MagnaLatch® Side Pull est un loquet de porte magnétique à usage général qui offre un verrouillage simple et efficace pour de nombreuses portes de maison et de jardin, et certaines applications de porte de piscine*. Sa conception astucieuse offre un réglage horizontal et vertical de 10 mm qui contribue à améliorer la fiabilité d'un portail en corrigeant l'affaissement du portail ou le mouvement du sol au fil du temps. Facile à installer et à monter sur des portails à charnières à gauche ou à droite. La traction latérale MagnaLatch® est également disponible en modèle standard non verrouillable. (voir les informations sur le code produit sur la page MagnaLatch® Side Pull). Le « kit de quincaillerie de portail » à traction latérale verrouillable MagnaLatch® est disponible pour les applications de poteau rond à portail en verre de 50 mm. Le kit comprend un élégant raccord de porte enduit de poudre "gris perle". Ces kits sont disponibles en version standard ou verrouillable par clé (voir les informations sur le code produit sur la page MagnaLatch® Side Pull). La poignée latérale MagnaLatch® est également disponible dans un modèle en acier inoxydable pour une utilisation sur des applications de barrière de verre à verre. * Lors de l'installation de ce loquet sur une porte de piscine, confirmez toujours toutes les exigences de sécurité auprès de votre conseil local ou des autorités pour garantir la conformité.

    Spécification
    • General-Purpose, Magnetic Gate Latch
      • Proven, reliable magnetic latching
      • Available with or without lock cylinder
      • Stylish dress-caps, no visible fasteners
      • Model for glass pool gates available
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Will not rust or corrode
      • Meets all Inaternational Standards for pool gates
      • Lifetime Warranty

      BrandMagnaLatch®
      Product CodeMLSPS2L
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Side Gate, Pet Gate, Playground Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate Size90cm W x 1.5m H (3ft x 5ft)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size25mm+ (1")
      Ideal Gate Gap8mm (1/3")
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
      Lock TypeNon Rekeyable



    Spécifications techniques
    • Réference unique.MagnaLatch-Side-Pull
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware