Publier vos produits
MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch
MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch
MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch

    MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch

    Traduit par Google,

    Le loquet de porte magnétique Vizage est fabriqué en acier inoxydable 316 de qualité marine. Il se décline en deux finitions : brossé ou poli et s'adapte à de nombreuses applications de montage. Le store fixé par l'arrière optimise la finition épurée sans attaches apparentes.

    Spécification
    • Magnetic side-pull latch
      • Reliable magnetic latching
      • 316 marine-grade stainless steel
      • Corrosion resistant latch bolt
      • No visible fasteners (blind fixing from rear)
      • Polished or Brushed surface finishes
      • Lifetime Warranty


      Brand: Vizage™

      Product Code: MLSPS2V

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Side Gate, Pet Gate, Privacy Gate, Safety Gate, Glass Gate

      Gate Material: Glass

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Ideal Gate Gap: 1/3" (8mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Brushed Metallic, Polished Metallic, Stainless Steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MagnaLatch-Vizage-Gate-Latch
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware