Publier vos produits
Shut It® 4” Aluminum Half Bolt-on BadAss™

Shut It® 4” Aluminum Half Bolt-on BadAss™

Traduit par Google,

Toutes les charnières de portail boulonnées de SHUT IT sont usinées CNC selon les tolérances les plus strictes de l'industrie. Le BadAss Half Bolt-On a été conçu pour être utilisé sur des portails où le soudage des charnières au poteau d'extrémité n'est pas une option (pas de soudeur sur le terrain). Les BadAsses Half Bolt-On produisent un mouvement presque sans frottement avec une utilisation sans entretien.

Spécification
  • Designed to bolt on to an end post

    • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
    • Yoke material is steel, the body material is aluminum
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Horizontal adjustability for perfect installations
    • Flat, bolt-on bracket for through bolting
    • Zinc plated
    • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
    • Maximum gate weight: 1,000 lb (450kg)

    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3780

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (67-80mm)

    Fixing Method: Bolt-On, Weld-On

    Color/Finish: Zinc

Spécifications techniques
  • Réference unique.Shut-It-4-Aluminum-Half-Bolt-on
  • Famille de produitsGate Hinges
  • Groupe de produitsHinges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Nom UNSPSCGates
  • Code UNSPSC301720
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 17
  • Titre OmniClassGate Hardware