Publier vos produits
Shut It® 4” Combo Steel / Aluminum Body Half Bolt-on BadAss (CI3740)

Shut It® 4” Combo Steel / Aluminum Body Half Bolt-on BadAss (CI3740)

Traduit par Google,

Grâce à leurs larges plaques de fixation et à leurs quatre points d'ancrage, les charnières BadAss à demi-boulonnage de 10 et 15 cm réduisent la flexion des poteaux de clôture, évitant ainsi leur fatigue. Les quatre points d'ancrage positionnent les boulons sur les côtés du poteau, plutôt qu'au centre, pour une fixation plus solide et plus résistante. Les charnières de portail Shut It sont assemblées aux États-Unis et intègrent les premiers roulements étanches haute température sans entretien du secteur, compatibles avec le thermolaquage sans démontage des charnières.

Spécification
  • • Made to bolt or weld to 4” or 5” fence posts
    • Wider brackets enable anchor points to be positioned at the sides, rather than center of fence post - reducing flexing, preventing fatigue in fence post
    • High-temperature sealed bearings - safe to powder coat with hinges installed on gate
    • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
    • Precision bushing - distributes gate load for optimal performance and longer life
    • CNC machined to perfection and near frictionless movement
    • Max Gate Load: 1,000 lb (450 kg)
    • Max Gate Weight: 600 lb (270 kg)
    • Limited Lifetime Warranty

    BrandShut It® BadAss
    Product CodeCI3740
    Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
    Gate TypeNon Self-Closing
    Gate MaterialAluminum
    Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
    Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
    Min Post Size1½"+ (38mm)
    Ideal Gate Gap3 ¼" - 3 ¾" (73-86 mm)
    Fixing MethodBolt-On, Weld-On
    Colour/FinishZinc



Spécifications techniques
  • Réference unique.Shut-It-4-Combo-Steel-Aluminum-Half-Bolt-on-BadAss
  • Famille de produitsGate Hinges
  • Groupe de produitsHinges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Nom UNSPSCGates
  • Code UNSPSC301720
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 17
  • Titre OmniClassGate Hardware