Publier vos produits
Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel
Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel

    Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel

    Traduit par Google,

    La roue à rainure en V HardCORE de 4 po (102 mm) pour cadres de portail de 11⁄2 po (38 mm) est conçue pour être utilisée sur un portail avec un rail inférieur de 11⁄2 po (38 mm). Cette roue n'inclut pas les plaques de chariot, donc l'utilisateur devra fournir son propre boîtier de roue ou système de plaque.Toutes les roues HardCORE utilisent la conception unique de bague SHUT IT, qui utilise entièrement les roulements à rouleaux.

    Spécification
    • Designed to be used on a gate with a bottom rail
      • Models for different bottom rail widths1½ - 2" (38 & 51mm)
      • Two maintenance-free sealed bearings (no greasing)
      • Only 1⅛" (29mm) wide to reduce friction and debris issues
      • Super-hard cold rolled steel (30RC rating)
      • This wheel does not include carriage plates
      • Adjustable plates for perfect installations
      • Load rating per gate: 3,000 lb (1,360kg)
      • Max gate weight: 1,500 lb (680kg)
      • Carriage plate and carriage cap available separately


      Brand: Shut It™ HardCore

      Product Code: CI2415 – CI2420

      Gate Application: Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1½" (38mm), 2" (51mm)

      Fixing Method: Bolt-On

      Color/Finish: Zinc

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shut-It-4-V-groove-wheel
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware