Publier vos produits
Shut It Aluminum BadAss
Shut It Aluminum BadAss

    Shut It Aluminum BadAss

    Traduit par Google,
    Comme le BadAss ORIGINAL, la charnière de porte BadAss en aluminium est usinée CNC selon les tolérances les plus strictes de l'industrie. En raison de la conception unique de la bague SHUT IT, le BadAss en aluminium, comme toutes les autres charnières de portail SHUT IT, produit un mouvement presque sans frottement avec une utilisation sans entretien.
    Spécification
    • • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Ideal for flat post installation
      • Load rating per gate: 1,000 lb (450kg)
      • Maximum gate weight: 600 lb (270kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3400
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialAluminum
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishRaw

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shut-It-Aluminum-BadAss
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails