Publier vos produits
Shut It® BADASS™ Center-Mount Self-Closing Hinges

Shut It® BADASS™ Center-Mount Self-Closing Hinges

Traduit par Google,

Le Bolt-On BadAss a été conçu pour être utilisé sur les portails où le soudage des charnières au portail et au poteau d'extrémité n'est pas une option. Les charnières de portail à fermeture automatique, à montage central et boulonnées, sont faciles à installer et à régler pour une installation parfaite. Compatible pour une utilisation sur les portails en aluminium pour les portails sans soudure et à fort trafic afin de garantir un mouvement correct. Réglable horizontalement pour des installations parfaites qui garantissent le bon fonctionnement du portail.

Spécification
  • Features

    Designed for gates where welding is not an option

    • Heavy duty, bolt-on, self-closing gate hinge that is easy to install
    • CNC machined to perfection for near frictionless movement
    - Quiet and smooth operation
    - Reduced wear on automatic gate systems
    • Horizontally adjustable for precise installations
    • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
    • Ideal for panic-bar installations
    • Self-closing maximum gate weight: 440 lb (with 2 closers) 2 x CI3835
    • Self-closing maximum gate weight: 300 lb (with a closer & plain hinge set CI3860)
    • 5 tension-adjustment settings
    • Tested to over 1 Million Open/Close cycles
    • Limited Lifetime Warranty
    • ADA suitable


    BrandShut It® BadAss
    Product CodeCI3860, CI3835
    Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
    Gate TypeSelf-Closing
    Gate MaterialSteel/Ornamental Iron, Aluminum
    Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
    Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
    Min Post Size1½"+ (38mm)
    Ideal Gate Gap2.9"-3.4" (74-97mm)
    Fixing MethodBolt-On
    Color/FinishZinc
Spécifications techniques
  • Réference unique.Shut-It-BadAss-center-mount-self-closing-hinges
  • Famille de produitsGate Hinges
  • Groupe de produitsHinges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Nom UNSPSCGates
  • Code UNSPSC301720
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 17
  • Titre OmniClassGate Hardware