Publier vos produits
Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges
Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges

    Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges

    Traduit par Google,

    La charnière de portail à fermeture automatique à montage frontal offre une ouverture de portail complète à 180º pour un passage dégagé, avec des espaces de portail aussi petits que 1/2". Modèles à souder et à boulonner disponibles. Réglable horizontalement, l'espace de portail de ½" à 1" offre une sécurité accrue et un équilibre symétrique lorsqu'il est installé avec des loquets à petit espace. Aucun graissage ni entretien requis sur les roulements étanches. JAMAIS!

    Spécification
    • Features

      • Opens to 180° for unobstructed pass through
      • Achieve gate gaps as small as 1⁄2“ (13mm)
      • Horizontally adjustable 1⁄2“ to 1” for precise installation
      • Both weld-on and bolt-on models available
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability is ideal for panic bar installations
      • Self-closing maximum gate weight: 440 lb (with 2 closers) CI3835FM or CI3825FM
      • Self-closing maximum gate weight: 300 lb (with a closer and plain hinge set)
      • 5 tension-adjustment settings
      • ADA suitable

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3860FM, CI3835FM, CI3850FM, CI3825FM
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialSteel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap½"- 1" (13mm-25mm)
      Color/FinishZinc




    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shut-It-BadAss-Face-mount-self-closing-gate-hinges
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware