Publier vos produits
Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body
Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body

    Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body

    Traduit par Google,

    La charnière de portail Combo BadAss a été conçue en utilisant la même technologie que toutes nos charnières BIG, mais en sachant que toutes les installations ne sont pas exclusivement en acier ou en aluminium. Le Combo BadAss est parfait pour cette installation haut de gamme où un portail en aluminium est soudé à une application de poteau d'extrémité en acier.

    Spécification
    • Features

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Ideal for flat post installation
      • Load rating per gate: 1,000 lb (450kg)
      • Maximum gate weight: 600 lb (270kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3300
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishRaw, Zinc




    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shut-It-Combo-BadAss-with-Aluminum-Body
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware