Publier vos produits
Shut It® Face Mount Weld-on BadAss™

Shut It® Face Mount Weld-on BadAss™

Traduit par Google,

La charnière de porte soudée à montage sur le visage ouvre les portes à 180° pour un passage sans obstruction. Usiné CNC selon les tolérances les plus strictes de l'industrie. En raison de la conception unique de la bague SHUT IT, le BadAss FACE MOUNT WELD-ON, comme toutes les autres charnières de portail SHUT IT, produit un mouvement presque sans frottement avec une utilisation sans entretien.

Charnières robustes testées à plus d'un million de cycles.
Réglable et thermolaqué.

Spécification
  • • Opens to 180° for unobstructed pass through
    • Achieve gate gaps as small as 1⁄2“ (13mm)
    • Horizontally adjustable to 1⁄2“ (13mm) for perfect installations
    • Both weld-on and bolt-on models are available
    • High-temp sealed bearings, safe to powder-coat after installation on the gate
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
    • Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3050

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: ½"- 1" (13mm-25mm)

    Color/Finish: Zinc

Spécifications techniques
  • Réference unique.Shut-It-Face-Mount-Weld-on
  • Famille de produitsGate Hinges
  • Groupe de produitsHinges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Nom UNSPSCGates
  • Code UNSPSC301720
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 17
  • Titre OmniClassGate Hardware