Publier vos produits
Shut It® Original BadAss™
Shut It® Original BadAss™

    Shut It® Original BadAss™

    Traduit par Google,

    La charnière de porte ORIGINAL BadAss est usinée CNC selon les tolérances les plus strictes de l'industrie. En raison de la conception unique de la bague SHUT IT, l'ORIGINAL, comme toutes les autres charnières de portail SHUT IT, produit un mouvement presque sans frottement avec une utilisation sans entretien.

    Charnières robustes testées à plus d'un million de cycles.
    Réglable et thermolaqué.

    Spécification
    • Available in Steel or Rusted Finish

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3000 – CI3100

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 7ft W x 10ft H (2m x 3m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (61-74mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc, Rusted

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shut-It-Original
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware