Publier vos produits
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge

    Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge

    Traduit par Google,

    Le BadAss VersaWeld - une charnière simple qui se soude sur presque n'importe quelle porte dès la sortie de la boîte. Usiné CNC selon les tolérances les plus strictes de l'industrie. En raison de la conception unique de la bague SHUT IT, l'ORIGINAL, comme toutes les autres charnières de portail SHUT IT, produit un mouvement presque sans frottement avec une utilisation sans entretien.

    Spécification
    • One simple hinge that welds on nearly any gate right out of the box
      • Fits either flat or round posts or gates no adaptors needed
      • High-temp bearings, safe to powder-coat with hinges installed on the gate
      • Smoother than a traditional block or barrel hinges
      • 2 sealed ball bearings
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Precision bushing distributes gate load for optimal performance and hinge longevity
      Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3075

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round, Round-to-Round, Round-to-Square

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: Fixed at 2¾" (70mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shut-It-VersaWeld
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware