Publier vos produits
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount

    SureClose® Flush Mount

    Traduit par Google,

    Les ferme-portes et charnières hydrauliques SureClose® sont conçus pour remplacer les charnières et les ferme-portes commerciaux conventionnels et encombrants. Ces ferme-charnières solides et robustes offrent des performances fluides et sans grippage. Une superbe ingénierie et une conception brevetée permettent une dissimulation intelligente de l'hydraulique dans un boîtier remarquablement petit. Il n'y a aucun compromis sur la qualité avec ces ferme-portails et charnières SureClose® à faible encombrement. La charnière SureClose® SM a été conçue pour les grands portails de style industriel, comme ceux que l'on trouve sur les portails commerciaux et résidentiels lourds, ainsi que les portails de domaine et les portails autour des usines, des écoles, des zones de contrôle d'accès et des allées qui ne nécessitent pas de fermeture automatique. Le modèle SM est doté d'axes de charnière extra-larges et de paliers de butée doubles conçus pour des charges élevées. Économisez de l'argent lorsque SM est utilisé comme charnière inférieure porteuse avec un ferme-porte SureClose® 57 ou SureClose® 108. Toutes les charnières et fermetures SureClose® sont livrées avec le support de montage de barrière inclus. Supports de montage de poteau vendus séparément. Supports de montage de portail en aluminium : pré-percez à l'aide d'un foret de 5 mm et utilisez des boulons traversants ou des fixations à tête fraisée #14. Voir les supports de poteau pour leurs exigences en matière de fixation.

    Spécification
    • Internally Mounted, Hydraulic, Gate Hinge-Closer
      • Powerful, hidden hydraulics
      • Maintenance free, with high corrosion resistance
      • Multiple adjustment options (force, speed)
      • Prevents gate-slam noise and gate damage
      • Self-closes gates up to 260 lb (120kg) – See chart
      • Non-self-closing models available
      • 50-micron anodizing (aluminum components)
      • Weld-on models – no need to grind before welding!
      • Mounting brackets sold separately
      • Gap variance ½” (13mm) • 5 Year Warranty*


      Brand: SureClose®

      Product Code: 75001213 – 75001214  – 75057213M – 75057214M – 75057223M – 75057224M

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Self-Closing Gate Weight: Up to 260lb (120kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 2¼"+ (55mm)

      Ideal Gate Gap: ½" (13mm)

      Fixing Method: Screw-On, Bolt-On, Weld-On

      Color/Finish: Black Anodised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SureClose-Flush-Mount
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware