Publier vos produits
SureClose ReadyFit 108
SureClose ReadyFit 108
SureClose ReadyFit 108

    SureClose ReadyFit 108

    Traduit par Google,
    Les ferme-portes et charnières hydrauliques SureClose® sont conçus pour remplacer les charnières et les ferme-portes commerciaux conventionnels et encombrants. Ces ferme-charnières solides et robustes offrent des performances fluides et sans grippage. Une superbe ingénierie et une conception brevetée permettent une dissimulation intelligente de l'hydraulique dans un boîtier remarquablement petit. Il n'y a aucun compromis sur la qualité avec ces ferme-portails et charnières SureClose® à faible encombrement. Chaque modèle « ReadyFit » porte bien son nom en offrant des fentes et des trous de vis pratiques pour une fixation solide. Des vis Tek autoperceuses de 25 mm x 12 g sont fournies. Les fentes permettent un réglage vertical fin pour un alignement rapide du portail. L'ajustement horizontal est réalisé au moyen d'un anneau de verrouillage intégré et réglable qui tourne vers l'intérieur ou vers l'extérieur selon les besoins pour s'assurer que la porte est de niveau et que l'alignement global est obtenu. C'est remarquablement simple pour un produit de ferme-portail de style commercial. Toutes les charnières et fermetures SureClose® sont fabriquées en aluminium de haute qualité. Les supports de montage en acier en forme de L en option peuvent être soudés ou fixés aux cadres et poteaux de portail appropriés.
    Spécification
    • Externally Mounted, Hydraulic Self-Closing Hinge-Closer
      • Controlled quiet close
      • Gap variance of Min. ½” to Max. 1⅜” (12-35mm)
      • Multiple mounting options, includes fasteners
      • Safety gate models available
      • Final Snap Close Action - All 108 models
      • Alignment legs give double face-fixing strength
      • Emergency Override feature for safety and longevity
      • Minimum fence post size 2" (50mm)
      • 5 Year Warranty*

      BrandSureClose®
      Product Code74108313T, 74108315T, 74001313T, 74001315T
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing, Non Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Self-Closing Gate WeightUp to 260lb (120kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap½”–1⅜” (12-35mm)
      Fixing MethodScrew-On, Weld-On
      Color/FinishBlack Anodised
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SureClose-ReadyFit-108
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails