Publier vos produits
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF

    SureClose ReadyFit 108 SF

    Traduit par Google,
    Les ferme-portes et charnières hydrauliques SureClose® sont conçus pour remplacer les charnières et les ferme-portes commerciaux conventionnels et encombrants. Ces ferme-charnières solides et robustes offrent des performances fluides et sans grippage. Une superbe ingénierie et une conception brevetée permettent une dissimulation intelligente de l'hydraulique dans un boîtier remarquablement petit. Il n'y a aucun compromis sur la qualité avec ces ferme-portails et charnières SureClose® à faible encombrement. Chaque modèle « ReadyFit » porte bien son nom en offrant des fentes et des trous de vis pratiques pour une fixation solide. Des vis Tek autoperceuses de 25 mm x 12 g sont fournies. Les fentes permettent un réglage vertical fin pour un alignement rapide du portail. L'ajustement horizontal est réalisé au moyen d'un anneau de verrouillage intégré et réglable qui tourne vers l'intérieur ou vers l'extérieur selon les besoins pour s'assurer que la porte est de niveau et que l'alignement global est obtenu. C'est remarquablement simple pour un produit de ferme-portail de style commercial. Toutes les charnières et fermetures SureClose® sont fabriquées en aluminium de haute qualité. Les supports de montage en acier en forme de L en option peuvent être soudés ou fixés aux cadres et poteaux de portail appropriés.
    Spécification
    • Externally Mounted, Hydraulic Self-Closing Hinge-Closer
      • Controlled quiet close
      • Gap variance of Min. ½” to Max. 1⅜” (12-35mm)
      • Screw-on or weld-on (screws and brackets included)
      • Final Snap-close action in all "108" models
      • Maximum opening angle 88º
      • Alignment legs give double face-fixing strength
      • Emergency Override feature for safety and longevity
      • Minimum fence post size 2" (50mm)
      • Must install a gate-stop to prevent the gate opening more than 90º
      • One Hinge-Closer (108) + one Plain Hinge (SM) hold up to 180lb (80kg) – See Chart
      • Two Hinge-Closers hold 260lb (120kg). See detailed table – See Chart

      BrandSureClose®
      Product Code74108323T, 74108325T
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing, Non Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Self-Closing Gate WeightUp to 180lb (80kg), Up to 260lb (120kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap½”–1⅜” (12-35mm)
      Fixing MethodScrew-On, Bolt-On, Weld-On
      Color/FinishBlack Anodised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SureClose-ReadyFit-108-SF
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails