Publier vos produits
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates

    TruClose® Heavy Duty For Metal Gates

    Traduit par Google,

    Les charnières de barrière de sécurité TruClose® sont les charnières de barrière de sécurité pour enfants les plus fiables au monde. Ces charnières en polymère ont été conçues pour résoudre tous les problèmes associés aux charnières de portail classiques : rouille, grippage, affaissement et taches. La gamme de charnières TruClose HEAVY DUTY est conçue pour les portails lourds ou à fort trafic pesant jusqu'à 70 kg. Les polymères de qualité technique et un ressort de fermeture en acier inoxydable offrent des charnières conçues pour durer toute une vie. En raison de leur haut degré de sécurité et de fiabilité, les charnières TruClose sont idéales pour les barrières de sécurité pour enfants autour des piscines*, des crèches, des écoles, des maisons, des terrains de jeux et des hôtels/stations. Les charnières TruClose sont rapides et faciles à installer et à régler pour une vitesse de fermeture automatique. Ils sont livrés en standard avec des garnitures noires, ce qui signifie qu'il n'y a aucune fixation visible. Des garnitures métalliques polies ou chromées en option sont également disponibles. Les charnières TruClose® HEAVY DUTY sont disponibles dans une gamme d'autres options, dont certaines avec des pattes de fixation latérales (pour faciliter une installation rapide et une force de fixation supplémentaire), une version MultiAdjust offrant un réglage remarquable à 3 voies (réglage vertical, horizontal et de tension) et une version pour portails et clôtures à poteaux ronds (comme par exemple sur les portails des courts de tennis, etc.). D&D a vendu des millions de ces charnières de sécurité TruClose® primées dans le monde entier. * Lors de l'installation des charnières TruClose® sur un portail de piscine, confirmez toujours toutes les exigences de sécurité auprès de votre municipalité ou des autorités de sécurité pour garantir leur conformité.

    Spécification
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Decorative trim covers available (no visible fasteners)
      • Optional 1 or 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      BrandTruClose®
      Product CodeTCHD1AS3
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Self-Closing Gate WeightUp to 154lb (70kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1 3/8"+ (35mm)
      Ideal Gate Gap¾" (19mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White, Brushed Metallic, Polished Metallic
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TruClose-Heavy-Duty-for-metal-gates
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware