Publier vos produits
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates

    TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates

    Traduit par Google,

    Les charnières de barrière de sécurité TruClose® sont les charnières de barrière de sécurité pour enfants les plus fiables au monde. Ces charnières en polymère ont été conçues pour résoudre tous les problèmes associés aux charnières de portail classiques : rouille, grippage, affaissement et taches. La gamme de charnières TruClose HEAVY DUTY est conçue pour les portails lourds ou à fort trafic pesant jusqu'à 70 kg. Les polymères de qualité technique et un ressort de fermeture en acier inoxydable offrent des charnières conçues pour durer toute une vie. En raison de leur haut degré de sécurité et de fiabilité, les charnières TruClose sont idéales pour les barrières de sécurité pour enfants autour des piscines*, des crèches, des écoles, des maisons, des terrains de jeux et des hôtels/stations. Les charnières TruClose sont rapides et faciles à installer et à régler pour une vitesse de fermeture automatique. Ils sont livrés en standard avec des garnitures noires, ce qui signifie qu'il n'y a aucune fixation visible. Des garnitures métalliques polies ou chromées en option sont également disponibles. Les charnières TruClose® HEAVY DUTY sont disponibles dans une gamme d'autres options, dont certaines avec des pattes de fixation latérales (pour faciliter une installation rapide et une force de fixation supplémentaire), une version MultiAdjust offrant un réglage remarquable à 3 voies (réglage vertical, horizontal et de tension) et une version pour portails et clôtures à poteaux ronds (comme par exemple sur les portails des courts de tennis, etc.). D&D a vendu des millions de ces charnières de sécurité TruClose® primées dans le monde entier. * Lors de l'installation des charnières TruClose® sur un portail de piscine, confirmez toujours toutes les exigences de sécurité auprès de votre municipalité ou des autorités de sécurité pour garantir leur conformité.

    Spécification
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up to 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      BrandTruClose®
      Product CodeTCHD1S3
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Self-Closing Gate WeightUp to 154lb (70kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap¾" (19mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White, Brushed Metallic, Polished Metallic


    Spécifications techniques
    • Réference unique.TruClose-Heavy-Duty-for-metal-wood-vinyl-gates
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware