Publier vos produits
TruClose® Mini Multi-Adjust
TruClose® Mini Multi-Adjust
TruClose® Mini Multi-Adjust

    TruClose® Mini Multi-Adjust

    Traduit par Google,

    Les charnières de portail TruClose® sont les charnières de portail les plus fiables au monde. Ces charnières en polymère ont été conçues pour surmonter tous les problèmes associés aux charnières de portail conventionnelles - rouille, reliure, affaissement et taches. Les charnières TruClose® MINI MULTI-ADJUST™ sont des charnières polyvalentes conçues pour les portails et les clôtures avec de grands espaces de portail. Ils sont idéaux pour les portails en métal, en bois ou en vinyle à fort trafic ou à fort trafic pesant jusqu'à 25 kg. Les charnières TruClose sont rapides et faciles à installer et à régler pour la vitesse de fermeture automatique. Une version à poteau rond est disponible pour les portails et les clôtures à mailles losangées. D&D a vendu des millions de charnières de portail TruClose® primées dans le monde entier.

    Spécification
    • Highly adjustable, Self Closing Hinge for metal, wood or vinyl gates
      • 3-way adjustment - vertical, horizontal & tension
      • Up to ¾" (19mm) adjustment
      • Two models for gate gaps up to 1½" & 2" (38 & 50mm)
      • Self-closes wood and vinyl gates up 55lb (25kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Made from super-strong engineered polymer
      • UV stabilized, self-lubricating durability
      • Internal stainless steel spring and components
      • Easy alignment legs & adjustment slots

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCAMA1 – TCAMA2 – TCAMA2WT

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 55lb (25kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1¼"+ (30mm)

      Ideal Gate Gap: 1" (29mm), 1½" (35mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TruClose-Mini-Multi-Adjust
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware