Publier vos produits
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3

    TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3

    Traduit par Google,

    Les charnières TruClose® sont les charnières de portail les plus fiables au monde. Ces charnières en polymère robuste ont été conçues pour surmonter tous les problèmes liés aux charnières de portail conventionnelles : rouille, grippage, affaissement et taches. Les charnières TruClose® MULTI-ADJUST™ sont les charnières de portail les plus réglables au monde. Elles sont idéales pour la fermeture automatique des portails lourds ou à fort trafic, en vinyle ou en composite, pesant jusqu'à 70 kg (154 lb). Les charnières TruClose MultiAdjust sont rapides et faciles à installer et à régler pour une fermeture automatique rapide. Grâce à leur grande adaptabilité, elles résolvent définitivement le problème de l'affaissement des portails !

    Spécification
    • Highly Adjustable Gate Hinges for Vinyl or composite Gates

      • 3-way adjustment – horizontal, vertical and tension
      • Solves gate sag for good!
      • Self-closes vinyl or composite gates up to 154 lb (70kg)
      • Quick and simple horizontal and vertical adjustment dials
      • Easy tension adjustment from both ends of the hinge
      • Gate gap variance range of 5/8” to 1-11/16” (16mm to 43mm)
      • Vertical adjustment range up to 15/16” (24mm)
      • UV stabilized, super-strong engineered polymer
      • Internal stainless steel spring
      • Removable hinge covers and fasteners included
      • Reversible mounting (right or left handed gate installation)



      BrandTruClose®
      Product CodeTCHDMA1S3BT, TCHDMA1S3WT
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialVinyl/PVC, Composite
      Self-Closing Gate WeightUp to 154 lb (70kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.8m x 1.2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size3"+ (75mm)
      Ideal Gate Gap5/8 -1 11/16" (16-43mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White



    Spécifications techniques
    • Réference unique.TruClose-Multi-Adjust-Heavy-Duty-Series-3
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware