Publier vos produits
TruClose® Regular
TruClose® Regular
TruClose® Regular

    TruClose® Regular

    Traduit par Google,

    Les charnières de barrière de sécurité TruClose® sont les charnières de barrière de sécurité pour enfants les plus fiables au monde. Ces charnières en polymère ont été conçues pour surmonter tous les problèmes associés aux charnières de portail conventionnelles - rouille, reliure, affaissement et taches. Les polymères de qualité technique et les ressorts de fermeture en acier inoxydable offrent des charnières conçues pour durer toute une vie. En raison d'un degré élevé de sécurité et de fiabilité, les charnières TruClose sont idéales pour les barrières de sécurité pour enfants autour des piscines*, des crèches, des écoles, des maisons, des terrains de jeux et des hôtels/centres de villégiature. Les modèles de charnières TruClose REGULAR sont idéaux pour la plupart des portails à montants carrés pesant jusqu'à 30 kg. Les charnières TruClose sont rapides et faciles à installer et à régler pour la vitesse de fermeture automatique. Ils sont livrés en standard avec des garnitures noires, ce qui signifie qu'il n'y a pas de fixations visibles. Des garnitures métalliques polies ou chromées en option sont également disponibles. Les charnières TruClose® REGULAR sont disponibles dans une gamme d'autres options, y compris des modèles avec pieds de fixation latérale (pour faciliter une installation rapide et une force de fixation supplémentaire) et une version MiniMulti offrant un réglage à 3 voies (réglage vertical, horizontal et tension) en carré- et versions à poteau rond. D&D a vendu des millions de ces charnières de barrière de sécurité TruClose® primées dans le monde entier. * Lors de l'installation de charnières TruClose® sur une porte de piscine, confirmez toujours toutes les exigences de sécurité auprès de votre conseil local ou des autorités de sécurité pour garantir la conformité.

    Spécification
    • Adjustable, self closing hinges for Metal to Wood gates
      • For safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of the hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCA2S3BT – TCA2L2S3BT

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 66lb (30kg)

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1"+ (25mm)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White, Brushed Metallic, Polished Metallic

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TruClose-Regular
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware