Publier vos produits
TruClose® Regular For Metal to Wood Gates
TruClose® Regular For Metal to Wood Gates
TruClose® Regular For Metal to Wood Gates

    TruClose® Regular For Metal to Wood Gates

    Traduit par Google,

    Les charnières de barrière de sécurité TruClose® sont les charnières de barrière de sécurité pour enfants les plus fiables au monde. Ces charnières en polymère ont été conçues pour résoudre tous les problèmes associés aux charnières de portail classiques : rouille, grippage, affaissement et taches. Les polymères de qualité technique et les ressorts de fermeture en acier inoxydable offrent des charnières conçues pour durer toute une vie. En raison de leur haut degré de sécurité et de fiabilité, les charnières TruClose sont idéales pour les barrières de sécurité pour enfants autour des piscines*, des crèches, des écoles, des maisons, des terrains de jeux et des hôtels/stations. Les modèles de charnières TruClose REGULAR sont idéaux pour la plupart des portails à poteaux carrés pesant jusqu'à 30 kg. Les charnières TruClose sont rapides et faciles à installer et à régler pour une vitesse de fermeture automatique. Ils sont livrés en standard avec des garnitures noires, ce qui signifie qu'il n'y a aucune fixation visible. Des garnitures métalliques polies ou chromées en option sont également disponibles. Les charnières TruClose® REGULAR sont disponibles dans une gamme d'autres options, y compris des modèles avec pieds de fixation latéraux (pour faciliter une installation rapide et une force de fixation supplémentaire) et une version MiniMulti offrant un réglage à 3 voies (réglage vertical, horizontal et tension) en carré. et versions à poteaux ronds. D&D a vendu des millions de ces charnières de sécurité TruClose® primées dans le monde entier. * Lors de l'installation des charnières TruClose® sur un portail de piscine, confirmez toujours toutes les exigences de sécurité auprès de votre municipalité ou des autorités de sécurité pour garantir leur conformité.

    Spécification
    • Adjustable, self closing hinges for Metal to Wood gates
      • For safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      BrandTruClose®
      Product CodeTCA2S3BT,TCA2L2S3BT
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate,Pet Gate, Playground Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Self-Closing Gate WeightUp to 66lb (30kg)
      Approx Gate Size3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1"+ (25mm)
      Ideal Gate Gap¾" (19mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White, Brushed Metallic, Polished Metallic


    Spécifications techniques
    • Réference unique.TruClose-Regular-for-metal-to-wood-gates
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware