Publier vos produits
TruClose® Round
TruClose® Round

    TruClose® Round

    Traduit par Google,

    S'adapte aux diamètres : TCHDRND1 : Cadre de portail : 35 et 41 mm, Poteau : 48-51, 60 et 73 mm TCHDRND2 : Cadre de portail : 48-51 mm, Poteau : 48-51 et 73 mm TCHDRND1 : Cadre de portail : 1⅜" et 1⅝", Poteau : 1⅞”-2”, 2⅜” & 2⅞” TCHDRND2 : Cadre de barrière : 1⅞”-2”, Poteau : 1⅞”-2” & 2⅞” Les charnières de barrière de sécurité TruClose® sont les charnières de barrière de sécurité pour enfants les plus fiables au monde. Ces charnières en polymère ont été conçues pour surmonter tous les problèmes associés aux charnières de portail conventionnelles - rouille, reliure, affaissement et taches. Les charnières TruClose ROUND sont conçues pour les portails à montants ronds lourds ou à fort trafic pesant jusqu'à 154 lb (70 kg). Les polymères de qualité technique et un ressort de fermeture en acier inoxydable offrent des charnières conçues pour durer toute une vie. En raison d'un degré élevé de sécurité et de fiabilité, les charnières TruClose sont idéales pour les barrières de sécurité pour enfants autour des piscines*, des crèches, des écoles, des maisons, des terrains de jeux et des hôtels/centres de villégiature. Les charnières TruClose sont rapides et faciles à installer et à régler pour la vitesse de fermeture automatique. D&D a vendu des millions de ces charnières de barrière de sécurité TruClose® primées dans le monde entier. * Lors de l'installation de charnières TruClose® sur une porte de piscine, confirmez toujours toutes les exigences de sécurité auprès de votre conseil local ou des autorités de sécurité pour garantir la conformité.

    Spécification
    • Self-Closing Hinges for Round Posts

      NEW: Easier tension adjustment from both ends
      NEW: 20% stronger – self-close gates up to 154lb (70kg)
      NEW: Updated, stylish Series 3 body design
      • Includes adaptors to fit most post and gate diameters
      • Right- or left-handed gate-swing installation
      • Side-fixing legs for fast alignment and extra fixing strength
      • Industrial-strength polymer will not rust, bind, sag or stain
      • Internal stainless steel springs and components
      • All fasteners included

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCHDRND1S3 – TCHDRND2S3

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Chain Link

      Self-Closing Gate Weight: Up to 154lb (70kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

      Min Post Size: Round

      Ideal Gate Gap: 1" (25mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Round Post Diameter: TCHDRND1: Gate frame: 1⅜” & 1⅝”, Post: 1⅞”-2”, 2⅜” & 2⅞” TCHDRND2: Gate frame: 1⅞”-2”, Post: 1⅞”-2” & 2⅞”

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TruClose-Round
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware