Publier vos produits
2 Esybox Max 60/120 GAS 3x380-480 50/60 DW
Dab Pumps

2 Esybox Max 60/120 GAS 3x380-480 50/60 DW

Traduit par Google,

Système de surpression compact équipé de tuyauteries de collecte avec vannes d'arrêt et clapets anti-retour conformément à la norme NEN 1006, aux fiches de travail sur l'eau Vewin WB4.2 et WB 4.3 et aux publications ISSO 55.1 et 55.2.

Variateur de fréquence avec capteur de pression et débitmètre pour chaque pompe. Cycles de fonctionnement automatiques des pompes en fonction des heures de fonctionnement, reprise automatique en cas de défaut et réinitialisation automatique après une coupure de courant.

Le châssis est équipé d'amortisseurs de vibrations. Toutes les pompes Esyline intègrent Dconnect pour la surveillance en ligne et le contrôle à distance via Internet. La consommation nominale par pompe est de 4,4 A.

Capacité maximale par pompe jusqu'à 290 l/min

Hauteur maximale de chute 69 mètres
Liquide à pomper : eau propre, exempte de solides, non visqueuse, non agressive, non cristallisée et chimiquement neutre
Plage de température du liquide de 0°C à +50°C
Température ambiante maximale +55°C
Pression de service maximale 12,0 bar (1200 kPa)
Classe de protection du moteur IPX5
Classe d'isolation F
Installation Groupe de surpression enfichable sur skid

Système de pompe de connectivité équipé de Dconnect

Spécifications techniques
  • Réference unique.2-esybox-max-60120T-dw
  • Famille de produitsBoosters Drinkwater
  • Groupe de produitsBoosters Drinkwater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-13
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code ETIMEC010737
  • Nom ETIMPressurisation unit

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas

Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (19)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (12)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (7)