Publier vos produits
FK
Dab Pumps

FK

4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
Traduit par Google,
FK est la nouvelle pompe submersible professionnelle pour eaux usées DAB. Grâce à leur construction, FK peut garantir la fiabilité, l'efficacité et la facilité d'entretien, qui sont des valeurs importantes pour les installateurs et les mainteneurs. Adaptée au transfert des eaux usées dans les bâtiments publics, les industries, les métros et les parkings, la gamme FK a été conçue pour le pompage des eaux usées à teneur variable en solides : des eaux de drainage et de surface, jusqu'aux eaux usées résidentielles ; depuis les eaux usées à haute teneur en fibres jusqu'aux eaux usées industrielles.
Spécification
  • Designed for the pumping of wastewater and sewage from buildings and sites in private, commercial, industrial areas in accordance with European Standard EN 12050-1. Available in Ex version for use in potentially explosive atmosphere (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IECEx: Ex db IIB T4 Gb) Vortex impeller with maximum solids handling with new no-clogging shape, Single channel impeller with high efficency and compliance with European Stadard EN 12050-1. Single-unit cartridge seal with double mechanical seals, SiC-SiC at the pump side, SiC-C at the motor side. All seals are independent of rotation direction. DN 65, DN 80, DN 100, DN150 radial slot EN 1092-1 flange discharge. Liquid Viscosity : 1mm2/s
Spécifications techniques
  • Réference unique.FK
  • Famille de produitsSubmersible Pumps
  • Groupe de produitsSewage Pumps
  • Date de publication2020-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC010860
  • Nom ETIMWastewater pump unit
  • Nom UNSPSCSump pumps
  • Code UNSPSC40151512
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_96_80
  • Description de l'Uniclass 2015Solids handling pumps
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 29.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Submersible Sump Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (10)