NKV-FF-DRU-Booster-setsNKV-FF-DRU-Booster-sets
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Dab Pumps

NKV-FF-DRU-Booster-sets

Traduit par Google,

Groupes motopompes anti-incendie conformes à la norme européenne UNI EN 12845.
Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes de gicleurs automatiques.

Plage de fonctionnement : de 4 à 29 m3/h.

Pression de service : 14 bars (1400 kPa) PN16.

Liquide pompé : propre, exempt de solides et d'abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre, avec des propriétés similaires à l'eau.

Plage de température liquide : de -15 à 70 °C.

Spécifications techniques
  • Réference unique.NKV-FF-DRU-Booster-sets
  • Famille de CollectionsFire fighting booster set
  • CollectionFire fighting booster set
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDispositif de déplacement du débit
  • Nom UNSPSCFire pump sets
  • Code UNSPSC40151563
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Code CSI MasterFormat 201421 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Centrifugal Fire Pumps
  • Titre OmniClassPumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Produits similaires