Publier vos produits
ALM/ALP
ALM/ALP
    Dab Pumps

    ALM/ALP

    Traduit par Google,

    Pompe de circulation d'eau chaude ou froide avec orifices en ligne, adaptée pour une installation directement sur la tuyauterie des systèmes de chauffage, de climatisation, de réfrigération et d'eau sanitaire civils et industriels.

    Plage de fonctionnement : de 0,6 à 8,4 m3/h avec hauteur manométrique jusqu'à 21 mètres.

    Pression de service : 10 bars (1000 kPa).

    Température ambiante maximale : +40 °C.

    Plage de température liquide : de -15 °C à +120 °C.

    Spécification
    • APPLICATIONS

      Hot or cold water circulation pump with in-line ports, suitable for installation directly on the pipework of civil and industrial heating, air conditioning, refrigeration, and sanitary water systems.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Cast iron pump body and motor support for ALM 500 and ALP 2000, bronze for ALM 200 and ALP 800.

      1” 1/2 M-GAS suction and delivery ports for ALM 200 and ALP 800, and 2” M-GAS for ALM 500 and ALP 2000. Technopolymer impeller.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      External ventilation cooling, closed, asynchronous type, with four poles for the ALM version, and two poles for the ALP version.

      Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      Protection class: IP 55

      Insulation class: F

      Standard voltage: 

      • single-phase 220-240 V, 50 Hz
      • three-phase 230/400 V, 50 Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ALM-ALP
    • Famille de produitsIn Line Pumps
    • Groupe de produitsIn Line Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondairePlastique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCCirculating pumps
    • Code UNSPSC40151504
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53
    • Description de l'Uniclass 2015Pump products
    • Code CSI MasterFormat 201422 35 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (19)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (12)
    3.4 sur 5 étoiles 3.4 (7)