Publier vos produits
Esybox-Diver
Dab Pumps

Esybox-Diver

Traduit par Google,
Esybox Diver est une pompe électronique multi-roues de 7 pouces avec variateur de fréquence pour eau propre conçue pour être utilisée dans des puits, des réservoirs ou des citernes. La pompe peut être utilisée immergée, partiellement immergée ou en surface (avec l'accessoire DOC68, fourni séparément). La pompe convient à la pressurisation, à la réutilisation des eaux de pluie et aux activités de jardinage et d'irrigation dans les bâtiments résidentiels.
Spécification
  • Esybox Diver is a 7 inch multi-impeller electronic pump with variable frequency drive for clean water designed for use in wells, tanks or cisterns. The pump can be used submerged, partially submerged or on the surface (with the DOC68 accessory, supplied separately). The pump is suitable for pressurization, rainwater re-use and gardening and irrigation activities in residential building service. The pump integrates the variable frequency drive for operation according to the system requirements, a non-return valve and a handle in stainless steel for transport. The suction height is adjustable from the bottom up to 8 cm. It is possible to connect a float and a level sensor without compromising the water tightness of the pump thanks to the NFC (Near Field Communication) pocket. Equipped with expansion tank, the use of an external expansion tank is not needed. Wi-Fi enable. DConnect Box 2 included, by downloading the DConnect app for Android or iOS you can control the pump from your smartphone.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Esybox-Diver
  • Famille de produitsEsybox
  • Groupe de produitsEsybox
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
  • Description de l'Uniclass 2015Submersible pumps
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
Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (10)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (23)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)