Publier vos produits
Esybox-Max
Dab Pumps

Esybox-Max

3.4 sur 5 étoiles3.4(7 Avis)
Traduit par Google,
Esybox Max est un système de pompage intégré pour la pressurisation de l'eau dans le service des bâtiments commerciaux. Il est composé d'éléments modulaires qui permettent différentes configurations : un système simple, double, triple ou quadruple est possible, pour couvrir les besoins des copropriétés moyennes/grandes et des immeubles de grande hauteur (même sur 14 étages).
Spécification
  • Esybox Max is an integrated pumping system for water pressurization in commercial building service. It is composed of modular elements that allow different configurations: single, double, triple or quadruple system are possible, to cover the needs of medium/large condominiums and high buildings (even over 14 floors). Each unit consists of the hydraulic connection base and the pumping unit which includes an electronic vertical multi-impeller pump, display, Wi-Fi module, pressure sensors, non-return valve on delivery and an expansion tank. The innovative support base of the pumping unit and the wireless communication between the pumps make it possible to assemble the unit directly at the installation site (O.S.A. concept) even by one person. The variable frequency drive keeps the pressure constant according to the request and also thanks to the water-cooled permanent magnet motor, it allows greater efficiency, silence and energy savings. Compatible with the DConnect service.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Esybox-Max
  • Famille de produitsEsybox
  • Groupe de produitsEsybox
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC010737
  • Nom ETIMPressurisation unit
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
Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (19)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (12)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (18)