Publier vos produits
Evoplus Lite/SAN
Evoplus Lite/SAN
Evoplus Lite/SAN
Evoplus Lite/SAN
    Dab Pumps

    Evoplus Lite/SAN

    Traduit par Google,

    Pompe de circulation à haut rendement énergétique, idéale pour les applications de chauffage et de climatisation, conçue pour s'adapter à tous les systèmes exigeant efficacité et performances fiables, ainsi que polyvalence : une fois installée, elle ne nécessite aucune attention supplémentaire, en dehors de l'entretien de routine.

    La clé de sa polyvalence est la tête du moteur, qui peut être tournée dans trois positions différentes pour s'adapter aux exigences des espaces les plus restreints. Vous pouvez également choisir le niveau de performance d'Evoplus Lite pour atteindre jusqu'à six niveaux de performance différents (courbes).
    Fiabilité. Séparation accrue entre le moteur et l'électronique avec circulation d'air ; fonction Mode été : toutes les 25 heures, Evoplus Lite se rallume en faisant circuler l'eau suffisamment longtemps pour éviter l'accumulation de résidus calcaires qui pourraient encrasser le système.
    Facilité d'utilisation : un seul connecteur plug & play ; un seul bouton de configuration ; facile à surveiller grâce à une interface intuitive et l'écran à 7 LED est facile à lire.

    Spécification
    • Operating range: from 2 to 12,5 m³/h with up to 12 meters head;

      Liquid temperature range: -20 °C to +110 °C

      Fluid pumped: clean, free of solids and mineral oils, non-viscous, chemically neutral, properties akin to water. (max. glycol 50%).

      Maximum working pressure: 16 bar (1600 kPa)

      Standard flanged connections: DN 32, DN 40 PN 6 / PN 10 / PN 16 (4

      slots)

      Maximum ambient temperature: + 40°C.

      Required NPSH: the values are given in the relevant tables.

      Accessories: ½“F, ¾“F, 1“F, 1“¼F, 1“¼M union fittings

      DN 32 PN 10 and DN 40 PN 10 threaded mating flanges.

      Circulator protection rating: IPX4

      Insulation class: F

      Standard voltage: single phase 220 - 240 V, 50/60Hz

      Sound pressure level: ≤ 33 dB(A)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Evoplus-Lite-SAN
    • Famille de produitsCirculators
    • Groupe de produitsWet Rotor Electronic Circulators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireBronze
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC010980
    • Nom ETIMBuilt-in circulation pump
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53
    • Description de l'Uniclass 2015Pump products
    • Code CSI MasterFormat 201422 35 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps
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
    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (10)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)