Publier vos produits
EVOPLUS SMALL SAN
Dab Pumps

EVOPLUS SMALL SAN

Circulateur à rotor noyé électronique à faible consommation d'énergie avec corps de pompe en bronze pour la recirculation d'eau sanitaire. Plage de fonctionnement: de 2 à 12 m3 / h. Hauteur de refoulement: jusqu'à 11 mètres. Pression de service: 16 bar (1600 kPa). Plage de température du liquide pompé: de -10 ° C à +110 ° C.
Spécification
  • Les EVOPLUS SAN sont des circulateurs pourvus d’une variation automatique du régime de fonctionnement pour les installations d’eau chaude sanitaire. Version en-ligne avec raccords filetés. Corps de pompe en bronze. Turbine en technopolymère, matière synthétique renforcée. Moteur à rotor noyé magnétique permanent avec régulateur de fréquence intégré. Axe moteur en aluminium avec roulement en graphite lubrifiés par le liquide pompé. Rotor entièrement encapsulé dans un boîtier inox. Le régulateur est pourvu d’un écran OLED et d’un panneau de contrôle avec touches de programmation basés sur la plus récente technologie IGBT et NPT composée d’un processeur 32 bit. Pourvu d’une coque d’isolation. Conformes aux directives européennes ErP 2009/125/EC 2013/2015. Plage de fonctionnement: de 2 à 12 m3/h avec hauteur d’élévation max. de 11 m. Plage de température liquide: de -10 °C à +110 °C. Pression de service max.: 16 bars (1600 kPa). Degré de protection: IP 44. Classe d’isolation: F. Installation: horizontal Exigences qualité liquide: propre, dépourvu de corps étrangers et d’huiles minérales, non visqueux, neutre chimiquement et présentant approx. les propriétés de l’eau.
Spécifications techniques
  • Réference unique.EVOPLUS-SMALL-SAN
  • Famille de produitsCirculators
  • Groupe de produitsWet Rotor Electronic Circulators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)204
  • Largeur (mm)124
  • Profondeur (mm)224
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)4.5
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCCirculating pumps
  • Code UNSPSC40151504
  • Code CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
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
Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (19)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (12)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (7)