Publier vos produits
EVOSTA 2 SAN V/R
Dab Pumps

EVOSTA 2 SAN V/R

Traduit par Google,

Evosta 2 San V et Evosta 2 San R de DAB sont des circulateurs à rotor humide conçus pour la circulation d'eau chaude potable dans de petits systèmes domestiques et résidentiels. Moteur synchrone. Orifices d'aspiration et de refoulement filetés. Corps de pompe en laiton. Dans l'Evosta 2 San V, il y a un clapet anti-retour et un robinet à tournant sphérique d'arrêt incorporés, une entrée et une sortie filetées externes ; dans l'Evosta 2 San R, il y a une entrée et une sortie taraudées sans clapet anti-retour et d'arrêt. Les circulateurs garantissent des économies d'énergie constantes, ne consommant que 7 W.

Spécification
  • APPLICATIONS

    Low energy consumption electronic pump for domestic hot water circulation.

    CONSTRUCTION FEATURES

    Self-protected synchronous motor with spherical rotor requiring just one seal ring between the motor and the pump body. Easy to clean or replace.

    Brass pump body with R ½” (G ½”) internal thread in the R version, or with check valve and isolation valve supplied as standard in version V for connector with ½” external thread (G 1”)

Spécifications techniques
  • Réference unique.EVOSTA-2-SAN-V-R
  • Famille de produitsCirculators
  • Groupe de produitsWet Rotor Electronic Circulators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC010980
  • Nom ETIMBuilt-in circulation pump
  • Nom UNSPSCCirculating pumps
  • Code UNSPSC40151504
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Code CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
  • Code CSI UniFormat IID2020
  • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution
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
Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (10)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (23)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)