Publier vos produits
FEKA VS GRINDER
Dab Pumps

FEKA VS GRINDER

Traduit par Google,

Feka VS Grinder est une pompe submersible avec broyeur conçue pour soulever et transférer les eaux usées des eaux usées domestiques. La pompe est certifiée conforme à la norme européenne EN 12050-1 qui s'applique aux systèmes de relevage des eaux usées contenant des matières fécales dans les bâtiments et les chantiers de construction. Grâce au broyeur, la pompe est adaptée aux systèmes avec des tuyaux de petit diamètre ou aux systèmes nécessitant des pressions élevées. Le broyeur de Feka VS Grinder est en acier inoxydable AISI 630. Le couvercle porte-joint, le carter moteur, le chapeau et la poignée sont en acier inox, tandis que le corps de pompe et la base de pompe sont en fonte. Protection thermo-ampérométrique standard pour la version monophasée avec condensateur inséré en standard, la version triphasée dispose d'une protection thermique qui peut être connectée à un tableau de commande. Construction selon les normes CEI 2-3 CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Spécifications techniques
  • Réference unique.feka-vs-grinder
  • Famille de produitsSubmersible Pumps
  • Groupe de produitsSewage Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC010733
  • Nom ETIMSubmersible wastewater pump
  • Nom UNSPSCSubmersible pumps
  • Code UNSPSC40151513
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
  • Description de l'Uniclass 2015Submersible pumps
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems
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
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (12)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (7)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)