Publier vos produits
GRINDER FX
Dab Pumps

GRINDER FX

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Grinder FX by DAB sa pompe submersible avec broyeur conçue pour le relevage et le transfert des eaux usées dans les bâtiments tertiaires. Grinder FX est certifié EN 12050-1. Grâce au broyeur, la pompe convient aux installations avec des tuyaux de petit diamètre ou à celles nécessitant une haute pression . Le déchiquetage est en acier inoxydable AISI 630. Presse-étoupe en résine à collage rapide. Pompe idéale pour les remplacements grâce aux dimensions réduites et aux orifices de refoulement bridés et filetés. Conçu pour permettre un entretien rapide grâce à une solution constructive qui permet un accès facile aux principaux composants de la pompe. Versions monophasées avec condensateur intégré disponibles avec flotteur pour fonctionnement automatique (MA) avec des puissances jusqu'à 1,5 kW . Dans les versions triphasées , la protection est à la charge de l'utilisateur. Version ATEX disponible pour une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs (certifications ATES : II2G Ex db k IIB T4 ou IEC EX : Ex db IIB T4 Gb).

Spécification
  • Grinder FX is a submersible pump with shredder designed for the drainage of waste water coming from drains in civil and commercial environments. The pump is certified according to the wastewater standard EN 12050-1. Pump suitable for fixed installations with a coupling device or mobile if placed on a base directly on the bottom of the tank. Thanks to the high-strength grinder, the pump is suitable for installations with small-diameter pipes or those requiring high pressures. The pump is designed for quick maintenance thanks to a constructive solution that provides easy access to the main components of the pump. Automatic versions with power up to 1,5 kW. ATEX version available for use in potentially explosive environments. (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Pump body and impeller in cast iron, shredder in AISI 630. Motor shaft in AISI 304 stainless steel. Double mechanical seal in SiC-SiC/SiC-C in oil chamber not in contact with the pumped liquid, independent of the direction of rotation. Delivery port both flanged and threaded.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

    Single-phase asynchronous motor (MA / MNA versions) and three-phase version motor (TNA versions). The rotor is mounted on lubricated bearings.

    Continuous operation in S1 with the motor completely immersed. Dry running for a maximum time of 10 minutes. Over-temperature sensors in the motor windings with intervention threshold at +130°C. Quick-bonded resin-bonded cable gland, 07RN8-F power cable. Single-phase versions with starter and capacitor in a separate panel, MA versions with float for automatic operation. In the three-phase motors the over-temperature sensor connection is responsibility of the user.

Spécifications techniques
  • Réference unique.GRINDER-FX
  • Famille de produitsSubmersible Pumps
  • Groupe de produitsSewage Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC010733
  • Nom ETIMSubmersible wastewater pump
  • Nom UNSPSCSubmersible pumps
  • Code UNSPSC40151513
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
  • Description de l'Uniclass 2015Submersible pumps
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems
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
Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (19)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (12)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (7)