Publier vos produits
K TWIN IMPELLER
K TWIN IMPELLER
K TWIN IMPELLER
    Dab Pumps

    K TWIN IMPELLER

    4.3 sur 5 étoiles4.3(31 Avis)
    Traduit par Google,

    Pompe centrifuge à double roue conçue pour la réalisation d'unités de pressurisation dans les systèmes d'eau et le remplissage de réservoirs sous pression.
    Convient aux systèmes de gicleurs et à d'autres utilisations générales d'approvisionnement en eau.

    Plage de fonctionnement : de 1,2 à 30 m3/h avec hauteur manométrique jusqu'à 97 mètres.

    Pression de service maximale : K 35/40, K 35/100, K 40/100 :6 bar (600 kPa). K 45/50, K 55/50 : 8 bars (800 kPa).

    K 55/100, K 66/100 : 10 bars (1000 kPa). K 90/100, K 70/300, K 80/300, K 70/400, K 80/400 :12 bar (1200 kPa).

    Installation : position fixe, horizontale ou verticale, à condition que le moteur soit toujours au-dessus de la pompe.

    Plage de température liquide : K 35/40, K 45/50, K 35/100, K 40/100, K 55/100 : de -10 °C à +50 °C.
    K 55/50, K 66/100, K 90/100, K 70/300, K 80/300, K 70/400, K 80/400 : de -15 °C à +110 °C.

    Spécification
    • APPLICATIONS

      Twin-impeller centrifugal pump designed for the realisation of pressurization units in water systems and filling of pressure vessels.

      Suitable for sprinkler systems and other general water supply uses.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and motor support in cast iron.

      Technopolymer impeller.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling.

      Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      IE2 motors as standard, from 0,75 kW to 5,5 kW - IE3 ≥ 7,5 kW

    Spécifications techniques
    • Réference unique.K-TWIN-IMPELLER
    • Famille de produitsCentrifugal Pumps
    • Groupe de produitsCentrifugal Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCCentrifugal pumps
    • Code UNSPSC40151503
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
    • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 13
    • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (17)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (15)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (18)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)