Publier vos produits
KDN
Dab Pumps

KDN

4.6 sur 5 étoiles4.6(25 Avis)
Traduit par Google,

Pompes centrifuges monocellulaires standardisées, conçues pour une large gamme d'applications, telles que :
Approvisionnement en eau. Circulation d'eau chaude pour le système de chauffage. Circulation d'eau froide pour les systèmes de climatisation et de réfrigération.
Transfert de liquides en milieu agricole, horticole et industriel. Installation des ensembles de pompage.
Ils peuvent être couplés, à l'aide d'un joint élastique (standard ou entretoise), à un moteur électrique à 2 ou 4 pôles, et installés sur une base en tôle formée conformément à la norme UNI EN 23661.

Plage de fonctionnement : débit jusqu'à 470 m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 143 mètres.

Pression de service maximale : 16 bar - 1600 kPa (pour DN 200 max 10 bar).

Installation : normalement en position horizontale.

Plage de température du liquide pompé : de -10°C à +140°C.

Spécification
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal single-stage pumps, designed for a wide range of applications, such as:

    Water supply.

    Hot water circulation for the heating system.

    Circulation of cold water for air conditioning and refrigeration systems.

    Transfer of liquids in agricultural, horticultural, and industrial environments.

    Installation of pumping assemblies.

    They can be coupled, using an elastic joint (standard or spacer), to a 2-pole or 4-pole electric motor, and installed on a formed metal sheet base in accordance with UNI EN 23661.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Cast iron single stage spiral body complying with DIN-EN 733 (formerly DIN 24255), seal holder cover and cast iron motor support, flanges complying with DIN 2533 (DIN 2532 for DN 200). Cast iron impeller, closed and dynamically balanced, with compensation of the axial thrust through balancing holes, operation on interchangeable wear rings (on request). Stainless steel pump shaft supported by two permanently lubricated oversized ball bearings, housed inside an appropriate chamber in the support.

    Standard seal device: standardised mechanical seal according to DIN 24960 in carbon/silicon carbide with EPDM OR rings.

    Packing with lubricating hydraulic ring and stuffing box in two easily removable parts available on request.

Spécifications techniques
  • Réference unique.KDN
  • Famille de produitsCentrifugal Pumps
  • Groupe de produitsCentrifugal Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCCentrifugal pumps
  • Code UNSPSC40151503
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 13
  • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (19)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (12)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (7)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (18)