Publier vos produits
KVC/KVCX
KVC/KVCX
    Dab Pumps

    KVC/KVCX

    Traduit par Google,

    Pompe centrifuge multicellulaire verticale adaptée aux systèmes d'eau des petits et moyens utilisateurs. Convient pour les unités de pressurisation, le remplissage des réservoirs sous pression, les systèmes d'arrosage et d'arrosage, les systèmes de lutte contre l'incendie et de lavage, la canalisation des condensats et de l'eau de refroidissement. Conception innovante et robuste.

    Plage de fonctionnement : de 50 à 200 l/min avec hauteur manométrique jusqu'à 113 m.

    Pression de service maximale : 12 bar (1200 kPa).

    Installation : position fixe, verticale ou horizontale, à condition que le moteur soit toujours au-dessus de la pompe.

    Plage de température du liquide : de 0 °C à +35 °C pour un usage domestique (normes de sécurité EN 60335-2-41). De 0°C à +40°C pour les autres usages.

    Spécification
    • APPLICATIONS

      Vertical multistage centrifugal pump suitable for small to medium user water systems. Suitable for pressurization units, filling of pressure vessels, sprinkler and watering systems, fire-fighting and washing systems, channelling of condensate and cooling water. Innovative and robust design.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      KVC: Technopolymer delivery and suction bodies, and in-line suction and delivery ports with threaded metal insert.

      KVCX: technopolymer suction body with threaded metal insert; stainless steel threaded delivery port on pump liner.

      Impellers, diffuser bodies and diffusers in technopolymer, fully rust-proof. AISI 304 stainless steel pump liner, adjustment rings and seal disc. Carbon/ceramic mechanical seal, fitted on the AISI 303 stainless-steel drive shaft extension.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling. Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability. Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions. Overload protection to be provided by the user for the three-phase version. Construction according to CEI 2-3 / CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KVC-KVCX
    • Famille de produitsCentrifugal Pumps
    • Groupe de produitsMultistage Centrifugal Pumps with Vertical Axis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011334
    • Nom ETIMMultistage centrifugal pump
    • Nom UNSPSCCentrifugal pumps
    • Code UNSPSC40151503
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_96_55
    • Description de l'Uniclass 2015Multistage centrifugal pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 13
    • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING
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
    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (10)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)