Publier vos produits
NKVE-Booster-sets
Dab Pumps

NKVE-Booster-sets

4.5 sur 5 étoiles4.5(12 Avis)
Traduit par Google,
1, 2, 3, 4 NKVE 10, 15, 20, 32, 45 MCE-P sont des unités à pression variable pour le service de bâtiment résidentiel et le service de bâtiment commercial. Ils peuvent également être utilisés dans l'agriculture et dans les systèmes d'arrosage. Les NKVE sont des pompes centrifuges verticales à 1, 2, 3 ou 4 multi-roues avec accouplement avec variateur de fréquence MCE-P installé en standard. Les modèles avec NKVE 10 S, 15 S, 20 S ont les parties en contact avec le liquide en acier inoxydable AISI 304. Les modèles avec NKVE 32 et 45 ont le corps de pompe et la bride supérieure en fonte cataphorisée. Les roues, les diffuseurs et le corps de pompe sont en acier inoxydable AISI 304. Une unité de contrôle et un capteur de pression par unité. Clapet anti-retour de refoulement et vase d'expansion pour chaque pompe. Version X avec matériaux en contact avec l'eau en acier inoxydable AISI 316. Les unités sont fournies montées, réglées et testées directement en usine. Moteurs électriques IE3. Prêt pour D.Connect (D.Connect Box fourni séparément).
Spécification
  • 1, 2, 3, 4 NKVE 10, 15, 20, 32, 45 MCE-P are variable pressure units for residential building service and commercial building service. Galvanized steel base. They can also be used in agriculture and in watering systems. There are 1, 2, 3 or 4 multi-impeller vertical centrifugal pumps with coupling with MCE-P variable frequency drive installed as standard. One control unit and one pressure sensor per units. Delivery check valve and expansion vessel for each pump. Suction and delivery manifolds in AISI 304 stainless steel. Possibility of remote control thanks to the D.Connect service (D.Connect Box supplied separately). The units are supplied assembled, set up and tested directly in the factory and complete with installation and maintenance instructions and test report of the test. The NKVE 10 S, 15 S and 20 S models have all the parts in contact with the liquid in stainless steel. Internal pump body, impellers and jacket in AISI 304 steel, diffusers in technopolymer. Removable mechanical seal in silicon carbide-graphite. It is possible to remove it without removing the motor, starting from the 5.5 kW models. The NKV 32 and 45 versions have the impellers, diffusers and jacket in AISI 304 stainless steel. Pump body and sealing port in cataphorized cast iron. Mechanical seal in removable silicon carbide-graphite without removing the motor starting from the 5.5 kW models. Available on request version X with materials in contact with water in AISI 316 stainless steel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.NKVE-Booster-sets
  • Famille de produitsVSD Booster set
  • Groupe de produitsVSD Booster set
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code CSI MasterFormat 201422 11 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Pumps
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (10)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)