Publier vos produits
Daewoo FRS-Y22D2T Side by Side Refrigerator
Daewoo FRS-Y22D2T Side by Side Refrigerator
Daewoo FRS-Y22D2T Side by Side Refrigerator
Daewoo FRS-Y22D2T Side by Side Refrigerator
Daewoo FRS-Y22D2T Side by Side Refrigerator
    Daewoo

    Daewoo FRS-Y22D2T Side by Side Refrigerator

    Traduit par Google,
    • 20 pi³.
    • Style de profondeur de comptoir - Avec un design élégant et une profondeur peu encombrante d'env. 27 pouces, s'adaptant à la plupart des armoires préfabriquées, votre espace de cuisine peut être ouvert et optimisé !
    • Distributeur - Avec un filtre à eau intégré, obtenez facilement et facilement de l'eau ou de la glace nette et propre en appuyant sur le levier !
    • Dimensions – Ce réfrigérateur côte à côte mesure LARGEUR : 35,67 pouces, PROFONDEUR : 29,21 pouces (y compris la poignée de porte), HAUTEUR : 69,68 pouces

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Daewoo #SideBySideRéfrigérateur #Réfrigérateur #Réfrigérateur

    Spécification
    • Technical Details

      Brand Name: Daewoo
      Model Info: FRS-Y22D2T
      Item Weight: 251 pounds
      Product Dimensions: 29.2 x 35.7 x 69.7 inches
      Item model number: FRS-Y22D2T
      Capacity: 20 cubic feet
      Refrigerator Fresh Food Capacity: 14 cubic feet
      Freezer Capacity: 8.9 cubic feet
      Installation Type: Counter-Depth
      Part Number: FRS-Y22D2T
      Form Factor: side_by_side
      Drawer Type: Crisper, Door Bin
      Color: Silver
      Connector Type: Water Line
      Crispers/Drawers: 4
      Door Hinges: Double door
      Shelves: 4
      Included Components: Glass shelf

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Daewoo-FRS-Y22D2T-Side-by-Side-Refrigerator
    • Famille de produitsRefrigerator
    • Groupe de produitsSide by Side
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 39
    • Titre OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Furniture

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis