Publier vos produits
Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)
Archivé

Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)

Encastrement discret dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles La pression statique externe élevée (jusqu'à 270 Pa) simplifie l'utilisation de gaines flexibles de longueurs variées Unité haute puissance : puissance calorifique jusqu'à 31,5 kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.FXMQ-MA
  • Famille de produitsVRV Indoor
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-18
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701