Publier vos produits
IKUS2222-P P
IKUS2222-P P
IKUS2222-P P
    Daisalux

    IKUS2222-P P

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation et d'évacuation. Profilé en aluminium mural et plaque de signalisation 220x220 mm, composé de deux feuilles fabriquées en PETG thermoformé avec panneau imprimé numériquement et film diffuseur. Luminance de 500 cd/m² en contraste blanc, avec ou sans alimentation secteur. Intérieur IP65. Ils fournissent une signalisation permanente grâce à la technologie LED.
    Spécification
    • Characteristics: Format: Ikus2222-P Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IKUS2222-P_P
    • Famille de produitsIkus2222
    • Groupe de produitsEmergency Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
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
    Produits similaires