Publier vos produits
IZAR N8SF SATI A/TCA
IZAR N8SF SATI A/TCA
IZAR N8SF SATI A/TCA
    Daisalux

    IZAR N8SF SATI A/TCA

    Luminaire formé de trois modules indépendants : ensemble optique, système électronique et batteries. Deux options de lentille : circulation et anti-panique. L’ensemble optique « évacuation » favorise une meilleure interdistance entre les luminaires dans des lieux comme les couloirs, en atteignant les niveaux adéquats d’éclairage dans les cheminements d’évacuation. Convient pour montage arasé au plafond technique.
    Spécification
    • Luminaire de secours compact de 46mm de diamètre, fabriqué en aluminium et matières synthétiques.
      Les modèles Permanents SATI et SATI Adressable, disposent de la fonction Éco-permanente.

      Caractéristiques:

      Fonctionnement: Non permanent, SATI, SATI Adressable 

      Autonomie (h): 1
      Indice de protection: IP20 IK04
      Tension d'alimentation: 220/230 V - 50/60 Hz, 110/127 V - 50/60 Hz
      Isolement électrique: Classe II
      Ton couleur LED: Blanc froid
      Flux lumineux de secours (lm): 400

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IZAR_N8SF_A_TCA
    • Famille de produitsIzar
    • Groupe de produitsEmergency Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)46
    • Largeur (mm)46
    En rapport
    • Matériel principalComposants électro-optiques
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France

    Produits similaires