Publier vos produits
IZAR P30
IZAR P30
IZAR P30
    Daisalux

    IZAR P30

    Traduit par Google,
    Luminaire formé par trois modules indépendants : groupe optique, système électronique et batteries. Deux options d'objectif : issue de secours et zone dégagée. Le groupe optique "issue de secours" permet une plus grande distance de placement dans des endroits tels que les couloirs, obtenant un éclairage adéquat dans les voies d'évacuation. Convient pour un montage encastré sur plafond suspendu. Fournit une source de lumière LED qui éclaire qu'il y ait ou non une alimentation secteur. Comprend deux entrées d'alimentation, LUM et EMERG, qui permettent d'éteindre le luminaire sur le secteur.
    Spécification
    • Characteristics: Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 200 Luminous flux connected to mains (lm): 120
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IZAR_P30
    • Famille de produitsIzar
    • Groupe de produitsEmergency Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)46
    • Largeur (mm)46
    En rapport
    • Matériel principalComposants électro-optiques
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
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
    Produits similaires