Publier vos produits
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
    Daisalux

    ATRIA NF SATI

    Bloc à phares en version autonome pour la pose en hauteur et dans de vastes espaces intérieurs. Le châssis, fabriqué en aluminium, est le support du système électronique, des batteries et de l'ensemble optique, étant également le dissipateur. L'utilisation combinée de lentilles spécifiques et de réflecteurs aluminisés assurent une performance optimale en éclairage anti-panique et en voies de circulation. Apte pour le montage au plafond ou au mur.

    Mòdele

    Non Permanents: SATI ADRESSABLE: ATRIA N22SF A/TCA, ATRIA N48SF A/TCA

    Spécification
    • A (SATI): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire. Dispose de la fonction Éco-permanente.

      TCA(SATI ADRESSABLE): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et effectue régulièrement des tests fonctionnels et d'autonomie permettant de déterminer son état. Si le luminaire est relié à une Centrale TEV, les données concernant son état sont transmises à un ordinateur de contrôle par le biais de cette centrale, cet ordinateur permettant de gérer l'état de toute l'installation d'éclairage de sécurité. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire. Cette option peut être complétée avec un programmateur commandé par le logiciel de gestion DaisaTest. Dispose de la fonction Éco-permanente.

      Caractéristiques:

      Format: ATRIA
      Fonctionnement: No permanent, Permanent, SATI, SATI Adressable
      Autonomie (h): 1, 2, 3
      Lampe de sécurité: MHBLED
      Pilote témoin de charge: LED
      Indice de protection: IP43 IK04
      Tension d'alimentation: 220-230V 50/60 Hz, 110-127 V 50/60 Hz
      Isolement électrique: Classe II
      Dispositif d'essai: SATI, SATI Adressable,
      Connexion télécommande: Oui
      Type de batterie: LiFePO4
      Flux lumineux de secours (lm): 1000 - 2500

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATRIA_FR
    • Famille de produitsAtria
    • Groupe de produitsHigh-power emergency lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)238
    • Largeur (mm)238
    • Profondeur (mm)56
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117