Publier vos produits
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
    Daisalux

    ATRIA LUMINAIRE

    Traduit par Google,

    Luminaire pour installation à des hauteurs importantes et dans de grands espaces intérieurs. Le cadre, fabriqué en aluminium, en plus de l'évier est le support du système électronique et du groupe optique. L'utilisation combinée de lentilles spécifiques et de réflecteurs revêtus d'aluminium garantit des performances optimales dans l'éclairage des espaces ouverts et les issues de secours. Prend en charge la tension AC et DC. Convient aux systèmes d'alimentation CA/CC centralisés. Convient pour le montage sur les murs ou les plafonds.

    Modèles : ATRIA L22, ATRIA L48

    Spécification
    • Characteristics:
      Format: Atria
      Operation: AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Photometric data:
      Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATRIA_L
    • Famille de produitsAtria
    • Groupe de produitsLuminaires and specials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)238
    • Largeur (mm)238
    • Profondeur (mm)56
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117